VGF, Ру 25, Ду 50, 25.00 м³/ч, Фланец

065B0785

VGF Ру25 50/25 2-ходовой, фланцевый, подающ. труб-д

Информация о продукте

Масса брутто 11.581 Kilogram
Вес нетто 11.555 Kilogram
Volume 14.823 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421543672

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VGF Ру25 50/25 2-ходовой, фланцевый, подающ. труб-д
EU RoHS compliance Out of scope
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
PN, альтернатив. VSP 16
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Группа продуктов Motorized control valves
Диаметр [мм] 50 мм
Диаметр клапана Ду 50
Диапазон перепада давления [бар] [Max] 16 бар
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч] 25 м³/ч
Класс давления Ру 25
Количество портов 2
Коэффициент начала кавитации 0.6
Материал конуса клапана Латунь, стойкая к вымыванию цинка CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Материал корпуса клапана Кованый чугун EN-GJS-4-18-LT (GGG 4.3)
Материал седла клапана Нержавеющая сталь, мат. № 1.4571
Монтажное исполнение свободный
Номинальное давление [бар] 25 бар
Область применения Централизованное отопление
Положение шпинделя Нормально открытый
Размер соединения 50
Расходная характеристика Приблизит. линейный
Соединение по стандарту EN 1092-2
Температура теплоносителя [°C] [Max] 150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] 2 °C
Тип VGF
Типы соединения Фланец
Устройство разгрузки Поршень
Утечка через отверстие, макс. [% Kvs] 0.05
Функция Регулирующий клапан
Ход [мм] 10 мм

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality