Защитные гильзы, Ру 25, Для типа продукта: AVT, 170 мм, R 1/2, Латунь

065-4414

Защитная гильза, AVT, 9,5 мм, латунь (датч. 170), Ру25

Информация о продукте

Масса брутто 0.143 Kilogram
Вес нетто 0.13 Kilogram
Volume 0.251 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421812709

 

Contain batteries No
Description Защитная гильза, AVT, 9,5 мм, латунь (датч. 170), Ру25
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 8da7413c-b1bc-4889-8b60-6a33e67a96af
SCIP dossier product name Imm.pocket,AVT,9.5mm,Brass(Sens.170)PN25
Группа продуктов Accessories - SAC
Длина [mm] 170 мм
Для типа продукта AVT
Класс давления Ру 25
Материал Латунь
Номинальное давление [бар] 25 бар
Подходит для клапана с диаметром [мм] [Max] 25 мм
Подходит для клапана с диаметром [мм] [Min] 15 мм
Размер соединения R 1/2
Тип Immersion pockets
Типы соединения Наружная резьба

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality