AFT 06, 110 °C - 180 °C, 386 мм, 5.0 м

065-4394

AFT06 Ру40 110-180/5м Бронзовая гильза

Информация о продукте

Масса брутто 4.54 Kilogram
Вес нетто 3.688 Kilogram
Volume 36.398 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421807972

 

Contain batteries No
Description AFT06 Ру40 110-180/5м Бронзовая гильза
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. ed87ec22-a47b-4139-aab5-e30be62a5a68
SCIP dossier product name Selfacting Thermostats - AFT
Группа продуктов Actuators - Temperature
Диаметр датчика температуры [мм] 22 мм
Диапазон настройки температуры [°C] [Max] 180 °C
Диапазон настройки температуры [°C] [Min] 110 °C
Длина датчика температуры [мм] 386 мм
Длина капиллярной трубки [мм] 5 м
Коэффициент усиления Ks 0.8
Материал датчика температуры Медь, мат. № 2.0090
Материал импульсной трубки Медь, мат. № 2.0090
Монтажное исполнение свободный
Постоянная времени [с] 120 "
Присоединение датчика R1 конич. наруж. резьба согласно DIN 2999
Стандарт сертификации DIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107
Температура окружающей среды [°C] [Max] 70 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min] 0 °C
Температура среды на датчике [°C] [Max] 280 °C
Температура транспортировки [°C] [Max] 50 °C
Температура транспортировки [°C] [Min] -20 °C
Тип AFT 06
Функция Регулятор температуры

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality