STM, 40 °C - 95 °C, 210 мм, 5.0 м

065-0610

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

STM Ру25 40-95/5м

Информация о продукте

Масса брутто 2.703 Kilogram
Вес нетто 2.703 Kilogram
Volume 5.277 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421544327

 

Contain batteries No
Description STM Ру25 40-95/5м
EU RoHS compliance Yes with exemptions
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 14b46c7e-f540-4aec-885a-fcd0f8e0222f
SCIP dossier product name STM PN25
Группа продуктов Actuators - Temperature
Диаметр датчика температуры [мм] 16 мм
Диапазон настройки температуры [°C] [Max] 95 °C
Диапазон настройки температуры [°C] [Min] 40 °C
Длина датчика температуры [мм] 210 мм
Длина капиллярной трубки [мм] 5 м
Коэффициент усиления Ks 0.3
Материал датчика температуры Медь, мат. № 2.0090
Материал импульсной трубки Медь, мат. № 2.0090
Монтажное исполнение свободный
Постоянная времени [с] 100 "
Присоединение датчика M22x1 / R3/4 наруж. резьба согласно DIN 2999
Стандарт сертификации DIN EN 14597:2005-12 STW871
Температура окружающей среды [°C] [Max] 70 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min] 0 °C
Температура среды на датчике [°C] [Max] 145 °C
Температура транспортировки [°C] [Max] 50 °C
Температура транспортировки [°C] [Min] -20 °C
Тип STM
Функция Устройство контроля температуры

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality