AVT, -10 °C - 40 °C, 170 мм, 5.0 м

065-0596

AVT Ру25 -10-40/5м 170мм R1/2 Латунная гильза

Информация о продукте

Масса брутто 1.396 Kilogram
Вес нетто 1.396 Kilogram
Volume 5.607 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421544198

 

Contain batteries No
Description AVT Ру25 -10-40/5м 170мм R1/2 Латунная гильза
EU RoHS compliance Yes with exemptions
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. c3f9e8ec-04a0-44f1-a973-1c12af183075
SCIP dossier product name AVT1
Группа продуктов Actuators - Temperature
Диаметр датчика температуры [мм] 9.5 мм
Диапазон настройки температуры [°C] [Max] 40 °C
Диапазон настройки температуры [°C] [Min] -10 °C
Длина гильзы датчика [мм] 170 мм
Длина датчика температуры [мм] 170 мм
Длина капиллярной трубки [мм] 5 м
Коэффициент усиления Ks 0.2
Материал гильзы датчика Латунь
Материал датчика температуры Медь, мат. № 2.0090
Материал импульсной трубки Медь, мат. № 2.0090
Монтажное исполнение свободный
Постоянная времени [с] 50 "
Присоединение датчика M14x1 / R1/2, наруж. резьба согласно DIN 2999
Стандарт сертификации DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
Температура окружающей среды [°C] [Max] 70 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min] 0 °C
Температура среды на датчике [°C] [Max] 90 °C
Температура транспортировки [°C] [Max] 50 °C
Температура транспортировки [°C] [Min] -20 °C
Тип AVT
Функция Регулятор температуры

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality