Контроллер скорости вентилятора, XGE-4CI

061H3141

Заводская настройка[бар]: 19, Число фаз: 1, Диапазон пропорциональности, макс. [бар]: 6, Диапазон регулировки [бар] Pe [мин.]: 10, Диапазон регулировки [бар] Pe [макс.]: 25, Обозначение типа: XGE-4CI

Информация о продукте

Масса брутто 0.211 Kilogram
Вес нетто 0.16 Kilogram
Volume 0.748 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428275576

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH Candidate List substances No
Вариант упаковки Промышленная упаковка
Входной штуцер Вн./Нар. резьба Внутр.
Готовый к эксплуатации Нет
Группа продуктов Electronic controllers
Давление разрыва [psig] 1900 psig
Давление разрыва [бар] 131 бар
Диапазон пропорциональности, макс. [psig] 87 psi
Диапазон пропорциональности, макс. [бар] 6 бар
Диапазон регулировки [psig] Pe [макс.] 363 psig
Диапазон регулировки [psig] Pe [мин.] 145 psig
Диапазон регулировки [бар] Pe [макс.] 25 бар
Диапазон регулировки [бар] Pe [мин.] 10 бар
Диапазон регулировки [МПа] Pe [макс.] 2.5 МПа
Диапазон регулировки [МПа] Pe [мин.] 1 МПа
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] 55 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] -20 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] 131 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] -4 °F
Дополнительные принадлежности для изделия Electron. control accessories
Заводская настройка[psig] 276 psig
Заводская настройка[бар] 19 бар
Идентичный продукт 061H3140
Количество в упаковке 60 шт
Корпус ЗАКРЫТ
Макс. рабочее давление [бар] 47 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 681 psig
Макс. ток на выходе/фаза [A] 3 А
Мин. уставка скорости [%] 35%@60Hz
45%@50Hz
Название продукта Контроллер скорости вентилятора
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.] 240 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.] 200 В
Обозначение типа XGE-4CI
Присоединительный размер входа по давлению [дюймы] 1/4
Сертификация CE
UKCA
Соединение давления примечания С клапаном Schrader
Стандартный входной штуцер DIN 8906
Степень защиты, IP IP65
Тип XGE
Тип входного штуцера ОТБОРТОВ.
Хладагенты R134a
R22
R404A
R407C
R407F
R407H
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R513A
Частота [Гц] 50/60Гц
Число фаз 1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality