Контроллер скорости вентилятора, RGE

061H3050

Заводская настройка[бар]: 16, Число фаз: 3, Диапазон пропорциональности, макс. [бар]: 4, Диапазон регулировки [бар] Pe [макс.]: 28, Диапазон регулировки [бар] Pe [мин.]: 8, Обозначение типа: RGE-Z3T4-7DS

Информация о продукте

Масса брутто 1.651 Kilogram
Вес нетто 1.53 Kilogram
Volume 4.64 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428275699

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH Candidate List substances No
Вариант упаковки Групповая упаковка
Входной штуцер Вн./Нар. резьба Внутр.
Готовый к эксплуатации Нет
Группа продуктов Electronic controllers
Давление разрыва [psig] 1900 psig
Давление разрыва [бар] 131 бар
Диапазон пропорциональности, макс. [psig] 58 psi
Диапазон пропорциональности, макс. [бар] 4 бар
Диапазон регулировки [psig] Pe [макс.] 406 psig
Диапазон регулировки [psig] Pe [мин.] 116 psig
Диапазон регулировки [бар] Pe [макс.] 28 бар
Диапазон регулировки [бар] Pe [мин.] 8 бар
Диапазон регулировки [МПа] Pe [макс.] 2.8 МПа
Диапазон регулировки [МПа] Pe [мин.] 0.8 МПа
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] 50 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] -20 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] 122 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] -4 °F
Длина капиллярной трубки [дюймы] 35.4 дюйм
Длина капиллярной трубки [мм] 900 мм
Дополнительные принадлежности для изделия Нет
Заводская настройка[psig] 232 psig
Заводская настройка[бар] 16 бар
Кол-во клемм [шт.] 8 шт
Количество в упаковке 6 шт
Корпус ЗАКРЫТ
Макс. рабочее давление [бар] 47 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 681 psig
Макс. ток на выходе/фаза [A] 7 А
Мин. уставка скорости [%] 35%@50Hz
35%@60Hz
Название продукта Контроллер скорости вентилятора
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.] 240 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.] 200 В
Обозначение типа RGE-Z3T4-7DS
Присоединительный размер входа по давлению [дюймы] 1/4
Сертификация CE
UKCA
Соединение давления примечания С клапаном Schrader
Стандартный входной штуцер DIN 8906
Степень защиты, IP IP54
Тип RGE
Тип входного штуцера ОТБОРТОВ.
Хладагенты R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R449B
R450A
R513A
Частота [Гц] 50/60Гц
Число фаз 3

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality