Термостат, KPS80

060L315666

Диапазон температур [°C]: 70 - 120, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT с позолоченными контактами, Тип датчика: Выносной термобаллон, Длина капиллярной трубки [мм]: 3000, Степень защиты, IP: IP67

Информация о продукте

Масса брутто 1.318 Kilogram
Вес нетто 1.248 Kilogram
Европейский Товарный Номер 5702423148042

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06
UL evaluated Yes
UL утверждение файла E73170
Вариант упаковки Групповая упаковка
Готовый к эксплуатации Нет
Группа продуктов Switches and thermostats
Диапазон температур [°C] [Max] 120 °C
Диапазон температур [°C] [Min] 70 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 248 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] 158 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] 70 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] -40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] 158 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] -40 °F
Дифференциал при мин. значении диапазона [K] [макс.] 18 K
Дифференциал при мин. значении диапазона [K] [мин.] 4.5 K
Дифференциал при мин. значении диапазона [°C] [макс.] 18 °C
Дифференциал при мин. значении диапазона [°C] [мин.] 4.5 °C
Дифференциальный тип Регулируемый
Длина капиллярной трубки [мм] 3000 мм
Длина части капиллярной трубки [дюймы] 118 1/8 in
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для переключателей
Допустимая нагрузка AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
for gold 1…30mA, 5...30V
Защитная оболочка Да
Количество в упаковке 10 шт
Контакт функциональный SPDT с позолоченными контактами
Макс. температура датчика [°C] 220 °C
Макс. температура датчика [°F] 428 °F
Мин. длина гильзы датчика [дюймы] 3 in
Мин. длина гильзы датчика [мм] 75 мм
Название продукта Термостат
Оборудование Армиров. кап. трубка
Окруж. Темп. Примечание 80 °C/176 °F for max 120 min
Описание продукта Термостат
Сброс Автоматич.
Сертификация ABS
BV
CCC
CCS
CE
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
Ограничения на использование опасных веществ (RoHS), Китай
TYSK
UL
Соединение под гнездо/шланг M 18 x 1.5
Стандарт. эл. соед. DIN 40430
Стандарт. электр. спецификация EN 60947-5
Степень защиты, IP IP67
Тип KPS80
Тип датчика Выносной термобаллон
Тип заправки Поглощение
Тип электрического соединения Pg 13.5
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [дюймы] 1/2 x 2 1/2 in
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [мм] 13 x 63 mm
Характеристики проводки по EN 60947 Гибк., с обжимными кольцами: 0,5–1,5мм2
Гибк., без обжимных колец: 0,7–2,5мм2
Одножильный/многожильный: 0,75–2,5мм2
Электрические соед. Вн./Наруж. Наружн.
Электрические соединения комментарии Металлическое кабельное уплотнение
Электрические характеристики по EN 60947 Изоляция: 400В
Степень загрязнения: 3
Номинальное импульсное напряжение: 4кВ
Short circuit prot, fuse: 16A
Электрическое соединение Кабельный ввод с резьбой

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality