Термостат, KPS81

060L310666

Диапазон температур [°C]: 60 - 150, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT с позолоченными контактами, Тип датчика: Выносной термобаллон, Длина капиллярной трубки [мм]: 2000, Степень защиты, IP: IP67

Toote üksikasjad

Масса брутто 1.184 Kilogram
Вес нетто 1.134 Kilogram
Volume 3.684 Liter
Европейский Товарный Номер 5702423147601

 

Anduritasku pikkus [mm] 75 mm
Anduritasku pikkus, min [tolli] 3 in
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Dif. min vahemikuseadistuse juures [°C] [min] 25 °C
Dif. min vahemikuseadistuse juures [°C] [min] 5 °C
Elektrilised andmed, standardne EN 60947-5
Elektriühendus, standardne DIN 40430
Elektriühenduse kirjeldus Metallist kaabliläbiviik
EU RoHS compliance Out of scope
EU RoHS exemption clause 6(a)
Kontakt, funktsioon SPDT kuld
Max andur temperatuur [°C] 250 °C
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06
Toote nimetus Termostaat
Tooterühm Switches and thermostats
Tüüp KPS81
UL evaluated Yes
UL утверждение файла E73170
Вариант упаковки Групповая упаковка
Готовый к эксплуатации Нет
Диапазон температур [°C] [Max] 150 °C
Диапазон температур [°C] [Min] 60 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 302 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] 140 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] 70 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] -40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] 158 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] -40 °F
Дифференциал при мин. значении диапазона [K] [макс.] 25 K
Дифференциал при мин. значении диапазона [K] [мин.] 5 K
Дифференциальный тип Регулируемый
Длина капиллярной трубки [мм] 2000 мм
Длина части капиллярной трубки [дюймы] 78 3/4 in
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для переключателей
Допустимая нагрузка AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
for gold 1…30mA, 5...30V
Защитная оболочка Да
Количество в упаковке 10 шт
Макс. температура датчика [°F] 482 °F
Оборудование Армиров. кап. трубка
Окруж. Темп. Примечание 80 °C/176 °F for max 120 min
Описание продукта Термостат
Сброс Автоматич.
Сертификация ABS
BV
CCC
CCS
CE
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
Ограничения на использование опасных веществ (RoHS), Китай
TYSK
UL
Соединение под гнездо/шланг M 18 x 1.5
Степень защиты, IP IP67
Тип датчика Выносной термобаллон
Тип заправки Поглощение
Тип электрического соединения Pg 13.5
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [дюймы] 1/2 x 2 1/2 in
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [мм] 13 x 63 mm
Характеристики проводки по EN 60947 Гибк., с обжимными кольцами: 0,5–1,5мм2
Гибк., без обжимных колец: 0,7–2,5мм2
Одножильный/многожильный: 0,75–2,5мм2
Электрические соед. Вн./Наруж. Наружн.
Электрические характеристики по EN 60947 Изоляция: 400В
Степень загрязнения: 3
Номинальное импульсное напряжение: 4кВ
Short circuit prot, fuse: 16A
Электрическое соединение Кабельный ввод с резьбой

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality