Преобразователь давления, MBS 4003, 0.00 бар - 10.00 бар, 0 psi - 145 psi

060G6297

Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/2, Спецификация: MBS 4003-2011-A1GB08-2

Информация о продукте

Масса брутто 0.232 Kilogram
Вес нетто 0.187 Kilogram
Volume 0.424 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428851459

 

+ питание Контакт1
- общий Контакт2
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product name AKS/MBS
Supply voltage [V] DC [max] 32 В
Supply voltage [V] DC [min] 9 В
Вариант упаковки Групповая упаковка
Верхн. уровень отсечения 22.4
Выходной сигнал Current
Выходной сигнал [мА] [макс.] 20 мА
Выходной сигнал [мА] [мин.] 4 мА
Группа продуктов Sensors
Диапазон давления [psig] [макс.] 145 psi
Диапазон давления [psig] [мин.] 0 psi
Диапазон давления [бар] [Max] 10 бар
Диапазон давления [бар] [Min] 0 бар
Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.] 80 °C
Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.] 0 °C
Диапазон температурной компенсации[°F] [макс.] 176 °F
Диапазон температурной компенсации[°F] [мин.] 32 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] 85 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] -40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] 185 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] -40 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] 85 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] -40 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] 185 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] -40 °F
Заподлицо мембране Нет
Искробезопасный Нет
Количество в упаковке 14 шт
Макс. время срабатывания [мс] 4 мс
Макс. избыточное давление [бар] 60 бар
Международный артикул 5702428851459
Название продукта Преобразователь давления
Настройка нулевой точки и диапазона Нет
Нелинейность BFSL ± диапазона измерений, [%] 0.2 %
Нижн. уровень отсечения 3.6
Ограничитель пульсаций No
Отношение давления Gauge (relative)
Погрешность, ± диапазона измерений (тип.) [%] 0.2 %
Погрешность, макс. +/- диапазона измерений [%] 0.5 %
Размер присоединения давления 1/2
Сертификация CE
C UL US UL Recognized
Соединение по давлению, шестигр. [мм] 27 мм
Спецификация MBS 4003-2011-A1GB08-2
Стандарт. эл. соед. EN 175301-803-A
Стандартное соединение давления DIN 3852-E
ISO 1179-2 (Form E)
Степень защиты, IP IP65
Тип MBS 4003
Тип присоединения G
Тип присоединения: внутренний и наружный Наружн.
Тип электрического соединения Pg 9
Электрические соед. Вн./Наруж. Наружный и внутренний
Электрическое соединение Angular connector

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality