Реле давления, KP1

060-114166

Диапазон регулирования: -0.2 - 7.5, Дифференциал [бар]: 0.7 - 4, Контакт функциональный: SPDT с позолоченными контактами, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: ОТБОРТОВ., Размер присоединения давления: 1/4, Тип присоединения: внутренний и наружный: Наружн., Степень защиты, IP: IP44, Макс. рабочее давление [бар]: 17

Информация о продукте

Масса брутто 0.34 Kilogram
Вес нетто 0.34 Kilogram
Volume 0.57 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428011785

 

Application note Not applicable for liquid line
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
SCIP dossier product name KP/KPI pressure switch
UL evaluated Yes
UL утверждение файла E31024
MH27572
Безмасляные хладагенты R134a
R513A
R515B
Вариант упаковки Групповая упаковка
Готовый к эксплуатации Нет
Группа жидкости 1
Группа продуктов Switches and thermostats
Диапазон регулирования 6 inHg - 108 psig
Диапазон регулировки [бар] Pe [макс.] 7.5 бар
Диапазон регулировки [бар] Pe [мин.] -0.2 бар
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] 65 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] -25 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] 149 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] -13 °F
Дифференциал [psig] [макс.] 58 psi
Дифференциал [psig] [мин.] 10 psi
Дифференциал [бар] [макс.] 4 бар
Дифференциал[бар] [мин.] 0.7 бар
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для переключателей
Допустимая нагрузка AC15=4 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=6 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
for gold 1…30 mA, 5...30 V
Индикатор давления Сильфон
Категория IV
Класс защиты корпуса Nema (~) 2
Количество в упаковке 36 шт
Контакт функциональный SPDT с позолоченными контактами
Макс. испытательное давление [psig] 290 psig
Макс. испытательное давление [бар] Pe 20 бар
Макс. рабочее давление [бар] 17 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 245 psig
Название продукта Реле давления
Окруж. Темп. Примечание 80 °C/176 °F for max 120 min
Описание продукта Реле давления
Размер присоединения давления 1/4
Сброс Автоматич.
Совместимость со смазочными материалами Безмасляные применения
Стандартное соединение давления DIN 8906
Степень защиты, IP IP44
Тип KP1
Тип присоединения ОТБОРТОВ.
Тип присоединения: внутренний и наружный Наружн.
Тип электрического соединения 6–14мм
Характеристики проводки по EN 60947 Гибк., с обжимными кольцами: 0,5–1,5мм2
Гибк., без обжимных колец: 0,7–2,5мм2
Одножильный/многожильный: 0,75–2,5мм2
Хладагенты R113
R1234yf
R1234yz
R1234ze(E)
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
Хладагенты, сертифицированные по UL R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
Электрические характеристики по EN 60947 Изоляция: 400В
Степень загрязнения: 3
Номинальное импульсное напряжение: 4кВ
Short circuit prot, fuse: 16A
Электрическое соединение Резиновое кабельное уплотнение

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality