Application note |
Not applicable for liquid line |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Yes |
Contain batteries |
No |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
In scope of WEEE |
Yes |
Other RoHS documentation |
Saudi Arabia RoHS |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. |
b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
SCIP dossier product name |
KP/KPI pressure switch |
UL evaluated |
Yes |
UL утверждение файла |
E31024 MH27572 |
Безмасляные хладагенты |
R134a R513A R515B |
Вариант упаковки |
Групповая упаковка |
Готовый к эксплуатации |
Нет |
Группа жидкости |
1 |
Группа продуктов |
Switches and thermostats |
Диапазон регулирования |
6 inHg - 73 psig |
Диапазон регулировки [бар] Pe [макс.] |
5 бар |
Диапазон регулировки [бар] Pe [мин.] |
-0.2 бар |
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] |
65 °C |
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] |
-25 °C |
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] |
149 °F |
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] |
-13 °F |
Дифференциал [psig] [макс.] |
22 psi |
Дифференциал [psig] [мин.] |
6 psi |
Дифференциал [бар] [макс.] |
1.5 бар |
Дифференциал[бар] [мин.] |
0.4 бар |
Дополнительные принадлежности для изделия |
Дополнительные аксессуары для переключателей |
Допустимая нагрузка |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Индикатор давления |
Сильфон |
Категория |
IV |
Класс защиты корпуса Nema (~) |
2 |
Количество в упаковке |
36 шт |
Контакт функциональный |
SPDT |
Макс. испытательное давление [psig] |
290 psig |
Макс. испытательное давление [бар] Pe |
20 бар |
Макс. рабочее давление [бар] |
17 бар |
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] |
245 psig |
Название продукта |
Реле давления |
Окруж. Темп. Примечание |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Описание продукта |
Реле давления |
Размер присоединения давления |
1/4 |
Сброс |
Автоматич. |
Сертификация |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PED PZH RINA RMRS Ограничения на использование опасных веществ (RoHS), Китай c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
Совместимость со смазочными материалами |
Безмасляные применения |
Стандартное соединение давления |
DIN 8906 |
Степень защиты, IP |
IP44 |
Тип |
KP2 |
Тип присоединения |
ОТБОРТОВ. |
Тип присоединения: внутренний и наружный |
Наружн. |
Тип электрического соединения |
6–14мм |
Характеристики проводки по EN 60947 |
Гибк., с обжимными кольцами: 0,5–1,5мм2 Гибк., без обжимных колец: 0,7–2,5мм2 Одножильный/многожильный: 0,75–2,5мм2 |
Хладагенты |
R113 R1234yf R1234yz R1234ze(E) R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R454C R455A R507A R513A R515B |
Хладагенты, сертифицированные по UL |
R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B |
Электрические характеристики по EN 60947 |
Изоляция: 400В Степень загрязнения: 3 Номинальное импульсное напряжение: 4кВ Short circuit prot, fuse: 16A |
Электрическое соединение |
Резиновое кабельное уплотнение |