Электромагнитный клапан, EV220W, Функция: НО, G, 1/2, 4.000 м³/ч, NBR

042U436432

Сертификация: CE, Материал корпуса: Латунь, Режим работы: Сервоприводная (мембрана), Количество линий: 2/2

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

Product details

Масса брутто 0.707 Kilogram
Вес нетто 0.669 Kilogram
Volume 0.88 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428833240

 

Application Open
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77
UK RoHS compliance Out of scope
Вариант упаковки Групповая упаковка
Время полного закрытия, вода [мс] 400 мс
Время полного открытия, вода [мс] 100 мс
Готовый к эксплуатации Нет
Группа жидкости 1
Группа продуктов Solenoid valves
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] 60 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] -10 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] 140 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] 14 °F
Дифференциал давления [psig] [макс.] 145 psi
Дифференциал давления [psig] [мин.] 4.35 psi
Дифференциал давления [бар] [мин.] 0.3 бар
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для катушки электромагнита
Дополнительные аксессуары для электромагнитного клапана
Значение Cv [гал/мин] 4.6 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч] 4 м³/ч
Индикатор направления потока Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Количество в упаковке 12 шт
Количество линий 2/2
Комплектующее к EV220W
Макс. испытательное давление [psig] 217.5 psig
Макс. испытательное давление [бар] 15 бар
Макс. напряжение питания при 50 Гц [В] 230 В
Макс. напряжение питания при 60 Гц [В] 240 В
Макс. рабочее давление [бар] 10 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 145 psig
Макс. температура окружающей среды [°C] 50 °C
Макс. температура окружающей среды [°F] 122 °F
Максимальная вязкость среды [сСт] 50 сСт
Материал корпуса Латунь
Материал соединения Латунь
Материал уплотнения NBR
Мин. напряжение питания при 60 Гц [В] 208 В
Название продукта Электромагнитный клапан
Напряжение питания [В] пер. ток 230 В
Обозначение типа EV220W 14
Перепад давлений [бар] [Max] 10 бар
Поток Однонаправл.
Потребляемая мощность [Вт] 50 Гц 8 Вт
Потребляемая мощность [Вт] 60 Гц 7 Вт
Привод W
Привод системы 9 мм
Примечания по допустимым отклонениям рабочей среды Нейтральная среда
Проходное сечение [дюймы] 4/16 in
Размер клапанного узла[мм] 14 мм
Размер соединения [дюймы] 1/2
Режим работы Сервоприводная (мембрана)
Рекомендации по использованию рабочей среды Water,Brine,Oil,Air
Сертификация CE
UKCA
Соединение внутр./внешн. Внутр.
Соединение по стандарту ISO 228-1
Спецификация EV220W 14 G 12N NO000 AS230CS
Степень защиты, IP IP65
Тип EV220W
Тип катушки AS
Тип присоединения G
Типоразмер привода 9мм, навесной, типW
Типоразмер привода [дюймы] 0.35 in
Функция НО
Характеристики катушки Фиксатор
Частота [Гц] 50/60Гц
Электрическое соединение Плоский штекер DIN 43650-A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality