Электромагнитный клапан, EV220A, Функция: НО, G, 1, 7.000 м³/ч, NBR

042U4092

Материал корпуса: Латунь, Режим работы: Сервоприводная (мембрана), Количество линий: 2/2

Информация о продукте

Масса брутто 1.083 Kilogram
Вес нетто 1.021 Kilogram
Volume 1.295 Liter
Европейский Товарный Номер 5702423118984

 

Application Open
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de
SCIP dossier product name Valve EV220A
UK RoHS compliance Out of scope
Вариант упаковки Групповая упаковка
Время полного закрытия, вода [мс] 500 мс
Время полного открытия, вода [мс] 200 мс
Готовый к эксплуатации Запчасти для электромагнитного клапана
Группа жидкости 1
Группа продуктов Solenoid valves
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] 60 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] -10 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] 140 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] 14 °F
Дифференциал давления [psig] [макс.] 232 psi
Дифференциал давления [psig] [мин.] 4.35 psi
Дифференциал давления [бар] [мин.] 0.3 бар
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для электромагнитного клапана
Значение Cv [гал/мин] 8.1 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч] 7 м³/ч
Индикатор направления потока Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Количество в упаковке 12 шт
Количество линий 2/2
Комплектующее к EV220A
Макс. испытательное давление [psig] 348 psig
Макс. испытательное давление [бар] 24 бар
Макс. рабочее давление [бар] 16 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 232 psig
Макс. температура окружающей среды [°C] 50 °C
Макс. температура окружающей среды [°F] 122 °F
Максимальная вязкость среды [сСт] 50 сСт
Материал корпуса Латунь
Материал соединения Латунь
Материал уплотнения NBR
Название продукта Электромагнитный клапан
Обозначение типа EV220A 22
Перепад давлений [бар] [Max] 16 бар
Поток Однонаправл.
Привод A
Привод системы 9 мм
Примечания по допустимым отклонениям рабочей среды Нейтральная среда
Проходное сечение [дюймы] 7/8 in
Размер клапанного узла[мм] 22 мм
Размер соединения [дюймы] 1
Режим работы Сервоприводная (мембрана)
Рекомендации по использованию рабочей среды Water,Brine,Oil,Air
Соединение внутр./внешн. Внутр.
Соединение по стандарту ISO 228-1
Спецификация EV220A 22B G 1N NO000
Тип EV220A
Тип присоединения G
Типоразмер привода 9 mm
Типоразмер привода [дюймы] 0.35 in
Функция НО

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality