Катушка электромагнита, AC012D, Плоский штекер DIN, Групповая упаковка

042N0826

Электрическое соединение: Плоский штекер DIN, Степень защиты, IP: IP00

Информация о продукте

Масса брутто 0.062 Kilogram
Вес нетто 0.049 Kilogram
Volume 0.09 Liter
Европейский Товарный Номер 5702423071227

 

Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances No
SCIP dossier product name Solenoid coils
Supply voltage [V] DC 12 В
Вариант упаковки Групповая упаковка
Готовый к эксплуатации Нет
Группа продуктов Solenoid valves
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] 50 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] -40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] 122 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] -40 °F
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для катушки электромагнита
Количество в упаковке 24 шт
Комплектующее к EV210A
EV220A
EV310A
Крепление катушки Завернуть винт от руки
Название продукта Катушка электромагнита
Обозначение типа AC012D
Потребляемая мощность [Вт], пост. ток 10 Вт
Соединение катушки Плоский штекер DIN
Стандарт. эл. соед. EN175301-803
Степень защиты, IP IP00
Тип AC012D
Тип электрического соединения 6,3ммx 0,8мм
Типоразмер привода 9 mm
Цвет Черный
Электрическое соединение Плоский штекер DIN
Электрическое соединение 3плоских штекера

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality