Катушка электромагнита, AB240C, Плоский штекер DIN, Напряжение питания [В] пер. ток: 240, Групповая упаковка

042N0801

Электрическое соединение: Плоский штекер DIN, Напряжение питания [В] пер. ток: 240, Частота [Гц]: 50/60Гц, Степень защиты, IP: IP00

Информация о продукте

Масса брутто 0.059 Kilogram
Вес нетто 0.05 Kilogram
Volume 0.089 Liter
Европейский Товарный Номер 5702423049769

 

Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances No
SCIP dossier product name CSV 10-22
Вариант упаковки Групповая упаковка
Готовый к эксплуатации Нет
Группа продуктов Solenoid valves
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] 50 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] -40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] 122 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] -40 °F
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для катушки электромагнита
Количество в упаковке 24 шт
Комплектующее к EV210A
EV220A
EV310A
Крепление катушки Завернуть винт от руки
Макс. напряжение питания при 50 Гц [В] 240 В
Макс. напряжение питания при 60 Гц [В] 240 В
Название продукта Катушка электромагнита
Напряжение питания [В] пер. ток 240 В
Обозначение типа AB240C
Потребляемая мощность [Вт] 4.5 Вт
Потребляемая мощность [Вт] 50 Гц 4.5 Вт
Потребляемая мощность [Вт] 60 Гц 4.5 Вт
Соединение катушки Плоский штекер DIN
Стандарт. эл. соед. EN175301-803
Степень защиты, IP IP00
Тип AB240C
Тип электрического соединения 6,3ммx 0,8мм
Типоразмер привода 9 mm
Цвет Черный
Частота [Гц] 50/60Гц
Электрическое соединение Плоский штекер DIN
Электрическое соединение 3плоских штекера

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality