COM 10C

040B0119

Тип: COM 10C, Напряжение питания [В] пер. ток: 230, Макс. рабочее давление [бар]: 60, Макс. OPD [бар]: 40, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 6

Информация о продукте

Масса брутто 0.68 Kilogram
Вес нетто 0.58 Kilogram
Volume 1.812 Liter
Европейский Товарный Номер 5715162664667

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
Frequency [Hz] 50 Гц
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. bcf05829-8fd8-4dc8-9e2d-7449e45d635f
Вариант упаковки Групповая упаковка
Готовый к эксплуатации Oil management spare parts
Группа продуктов Oil level regulators
Дополнительные принадлежности для изделия Oil Management assesories
Допустимая нагрузка 3 A, 230 V
Количество в упаковке 6 шт
Макс. OPD [бар] 40 бар
Макс. рабочее давление [бар] 60 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 870 psig
Макс. рабочий ток [А] 0.04 А
Название продукта Oil level regulator
Напряжение питания [В] пер. ток 230 В
Сертификация CE
EAC
UKCA
Совместимость со смазочными материалами MO
PAG
POE
Страна-изготовитель СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ
Тип COM 10C
Хладагенты R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R290
R32
R404A
R448A
R449A
R450A
R454B
R454C
R455A
R513A
R744

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality