Cable, Relay cable

040B0113

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Kaabli pikkus [m]: 15, Pakendi formaat: Tööstuspakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 25, 24 V - 230 V

Product details

Brutokaal 0.6 Kilogram
Netokaal 0.583 Kilogram
EAN 5715162595787

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
Current max. [A] 3 A
Elektriühendus, standardne DIN 43650
Elektriühenduse vorm Form C
Heakskiit CE
UKCA
Identne toode 040B0156
Kaabli pikkus [m] 15 m
Kogus vastavalt pakendi formaadile 25 tükki
Pakendi formaat Tööstuspakend
Päritoluriik TOODETUD HIINAS
REACHi kandidaatainete loend No
Relay voltage [V] AC [max] 230 V
Relay voltage [V] AC [min] 24 V
Toote nimetus Cable
Tootele kasutamiseks COM 10C
COM 20C
Tooterühm Oil management accessories
Tüübinimetus Relay cable
Tüüp Accessory

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality