Катушка электроприводного расширительного клапана, ETS 6

034G5145

Используется совместно с: ETS 6, Электрическое соединение: JST XHP-5, Длина кабеля [м]: 1.5

Информация о продукте

Масса брутто 0.165 Kilogram
Вес нетто 0.11 Kilogram
Volume 0.487 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428825443

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
REACH Candidate List substances Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)
Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)
SCIP dossier no. f5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2
SCIP dossier product name Electric control valve coil(8)
Supply voltage [V] DC 12 В
UL Class UL CLASS 105 (A)
UL evaluated Yes
Вариант упаковки Групповая упаковка
Готовый к эксплуатации Нет
Группа продуктов Expansion valves
Диапазон тока 0.26 А
Длина защитнойгильзы термоэлемента[мм] 1300 мм
Длина кабеля [дюймы] 59 дюйм
Длина кабеля [м] 1.5 м
Дополнительные принадлежности для изделия Electric valve accessories
Идентичный продукт 034G5140
Используется совместно с ETS 6
Количество в упаковке 10 шт
Комплектующее к ETS 6
Название продукта Катушка электроприводного расширительного клапана
Потребляемая мощность [Вт] 3 Вт
Совместимые контроллеры Danfoss EIM 336
EKD 316
EKD 316C
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
EXD 316
Сопротивление катушки [Ом] 46
Степень защиты E
Степень защиты, IP IP66
Тип ETS 6
Электрическое соединение JST XHP-5

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality