Электромагнитный клапан, EV225B, Функция: НЗ, G, 1, 6.000 м³/ч, PTFE

032U380729

Рекомендации по использованию рабочей среды: Пар, Сертификация: UL; CE; UR, Материал корпуса: DZR-латунь, Режим работы: Сервоприводная (мембрана), Количество линий: 2/2

Информация о продукте

Масса брутто 1.744 Kilogram
Вес нетто 1.69 Kilogram
Volume 1.295 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428473095

 

Application Open
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454
SCIP dossier product name EV225B - solenoid valve
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Вариант упаковки Групповая упаковка
Время полного закрытия, вода [мс] 20 мс
Время полного открытия, вода [мс] 20 мс
Готовый к эксплуатации Запчасти для электромагнитного клапана
Группа жидкости 1
Группа продуктов Solenoid valves
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] 185 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] -10 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] 365 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] 14 °F
Дифференциал давления [psig] [макс.] 145 psi
Дифференциал давления [psig] [мин.] 4.35 psi
Дифференциал давления [бар] [мин.] 0.3 бар
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для катушки электромагнита
Дополнительные аксессуары для электромагнитного клапана
Значение Cv [гал/мин] 6.95 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч] 6 м³/ч
Количество в упаковке 12 шт
Количество линий 2/2
Макс. испытательное давление [psig] 217.5 psig
Макс. испытательное давление [бар] 15 бар
Макс. напряжение питания при 60 Гц [В] 220 В
Макс. рабочее давление [бар] 10 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 145 psig
Макс. температура окружающей среды [°C] 40 °C
Макс. температура окружающей среды [°F] 104 °F
Максимальная вязкость среды [сСт] 50 сСт
Материал корпуса DZR-латунь
Материал соединения DZR-латунь
Материал уплотнения PTFE
Название продукта Электромагнитный клапан
Напряжение питания [В] пер. ток 220 В
Обозначение типа EV225B 25
Перепад давлений [бар] [Max] 10 бар
Поток Однонаправл.
Потребляемая мощность [Вт] 60 Гц 12 Вт
Привод B
Привод системы 13.5 мм
Примечания по допустимым отклонениям рабочей среды Слабоагрессивная среда
Проходное сечение [дюймы] 1 in
Размер клапанного узла[мм] 25 мм
Размер соединения [дюймы] 1
Режим работы Сервоприводная (мембрана)
Рекомендации по использованию рабочей среды Пар
Сертификация CE
UKCA
UL
UR
Соединение внутр./внешн. Внутр.
Соединение по стандарту ISO 228-1
Спецификация EV225B 25BD G 1T NC000 BQ220BS
Степень защиты, IP IP65
Тип EV225B
Тип катушки BQ
Тип присоединения G
Типоразмер привода 13.5 mm
Типоразмер привода [дюймы] 0.53 in
Функция НЗ
Характеристики катушки Фиксатор
Частота [Гц] 60 Гц
Электрическое соединение Плоский штекер DIN 43650-A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality