Электромагнитный клапан, EV220B, Функция: НЗ, G, 1/4, 0.700 м³/ч, Витон

032U1237

Сертификация: DNVGL-CG-0339, Материал корпуса: Латунь, Режим работы: Сервоприводная (мембрана), Количество линий: 2/2

Информация о продукте

Масса брутто 0.258 Kilogram
Вес нетто 0.245 Kilogram
Volume 0.253 Liter
Европейский Товарный Номер 5702423020317

 

Application Open
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e
SCIP dossier product name EV220B 6-22 brass NC - solenoid valve
Вариант упаковки Групповая упаковка
Время полного закрытия, вода [мс] 250 мс
Время полного открытия, вода [мс] 40 мс
Готовый к эксплуатации Запчасти для электромагнитного клапана
Группа жидкости 1
Группа продуктов Solenoid valves
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] 100 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] 0 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] 212 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] 32 °F
Дифференциал давления [psig] [макс.] 290 psi
Дифференциал давления [psig] [мин.] 1.45 psi
Дифференциал давления [бар] [мин.] 0.1 бар
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для электромагнитного клапана
Значение Cv [гал/мин] 0.8 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч] 0.7 м³/ч
Индикатор направления потока Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Количество в упаковке 20 шт
Количество линий 2/2
Комплектующее к EV220B 6 - 22
Макс. испытательное давление [psig] 435 psig
Макс. испытательное давление [бар] 30 бар
Макс. рабочее давление [бар] 20 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 290 psig
Макс. температура окружающей среды [°C] 80 °C
Макс. температура окружающей среды [°F] 176 °F
Максимальная вязкость среды [сСт] 50 сСт
Материал корпуса Латунь
Материал соединения Латунь
Материал уплотнения Витон
Название продукта Электромагнитный клапан
Обозначение типа EV220B 6
Перепад давлений [бар] [Max] 20 бар
Поток Однонаправл.
Привод B
Привод системы 13.5 мм
Примечания по допустимым отклонениям рабочей среды Нейтральная среда
Проходное сечение [дюймы] 1/4 in
Размер клапанного узла[мм] 6 мм
Размер соединения [дюймы] 1/4
Режим работы Сервоприводная (мембрана)
Рекомендации по использованию рабочей среды Oil,Comp.Air,Vacuum
Сертификация DNVGL-CG-0339
Соединение внутр./внешн. Внутр.
Соединение по стандарту ISO 228-1
Спецификация EV220B 6B G 14F NC000
Тип EV220B
Тип присоединения G
Типоразмер привода 13.5 mm
Типоразмер привода [дюймы] 0.53 in
Функция НЗ

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality