Электромагнитный клапан, EV210A, Функция: НЗ, G, 1/8, 0.110 м³/ч, Витон

032H8005

Материал корпуса: Латунь, Режим работы: Прямого действия, Количество линий: 2/2

Информация о продукте

Масса брутто 0.098 Kilogram
Вес нетто 0.097 Kilogram
Volume 0.113 Liter
Европейский Товарный Номер 5702423049936

 

Application Closed and Drain
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 6bc3fec0-8115-484f-a3e7-a47e8f714a69
SCIP dossier product name EV210A B - solenoid valve
Вариант упаковки Групповая упаковка
Время полного закрытия, вода [мс] 10 мс
Время полного открытия, вода [мс] 10 мс
Готовый к эксплуатации Запчасти для электромагнитного клапана
Группа жидкости 1
Группа продуктов Solenoid valves
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] 100 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] -10 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] 212 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] 14 °F
Дифференциал давления [psig] [макс.] 435 psi
Дифференциал давления [psig] [мин.] 0 psi
Дифференциал давления [бар] [мин.] 0 бар
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для электромагнитного клапана
Значение Cv [гал/мин] 0.13 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч] 0.11 м³/ч
Индикатор направления потока Гравировка: односторонняя стрелка
Количество в упаковке 16 шт
Количество линий 2/2
Комплектующее к EV210A
Макс. испытательное давление [psig] 653 psig
Макс. испытательное давление [бар] 45 бар
Макс. рабочее давление [бар] 30 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 435 psig
Макс. температура окружающей среды [°C] 50 °C
Макс. температура окружающей среды [°F] 122 °F
Максимальная вязкость среды [сСт] 20 сСт
Материал корпуса Латунь
Материал соединения Латунь
Материал уплотнения Витон
Название продукта Электромагнитный клапан
Обозначение типа EV210A 2
Перепад давлений [бар] [Max] 30 бар
Поток Однонаправл.
Привод A
Привод системы 9 мм
Примечания по допустимым отклонениям рабочей среды Нейтральная среда
Проходное сечение [дюймы] 5/64 in
Размер клапанного узла[мм] 2 мм
Размер соединения [дюймы] 1/8
Режим работы Прямого действия
Рекомендации по использованию рабочей среды Oil,Comp.Air,Vacuum
Соединение внутр./внешн. Внутр.
Соединение по стандарту ISO 228-1
Спецификация EV210A 2B G 18F NC000
Тип EV210A
Тип присоединения G
Типоразмер привода 9 mm
Типоразмер привода [дюймы] 0.35 in
Функция НЗ

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality