2-ступенч. электромагнитный клапан, ICLX 32, 32.00 мм, Сварка встык

027H3040

2-ступенч. электромагнитный клапан, Значение Kv [м³/ч]: 22

Информация о продукте

Масса брутто 8.004 Kilogram
Вес нетто 6.95 Kilogram
Volume 8.68 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428815581

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL evaluated Yes
UL утверждение файла КЛАПАН ХЛАДАГЕНТА 53R0
Вариант упаковки Индивидуальная упаковка
Версия вентиля Стандартный вариант исполнения
Готовый к эксплуатации Запчасти для ICM/ICS/ICLX
Группа жидкости 1
Группа продуктов Solenoid valves
Диапазон температур [°C] [Max] 120 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -60 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 248 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] -76 °F
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для ICM/ICS/ICLX
Значение Cv [гал/мин] 25.52 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч] 22 м³/ч
Индикатор направления потока Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Категория II
Количество в упаковке 1 шт
Комплектующее к ICLX
Макс. рабочее давление [бар] 65 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 943 psig
Марка ICV Flexline
Материал корпуса Сталь
Материал соединения Сталь
Название продукта 2-ступенч. электромагнитный клапан
Направление Прямой
Описание 2-step solenoid valve
Описание продукта Электромагнитный клапан
Опция ручного управления Шпиндель ручного управления
Покрытие Zn (TLP)
Привод системы Модуль двух пилотных электромагнитных клапанов EVM
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы] 1 1/4 in
Присоединительный размер впускного отверстия [мм] 32 мм
Присоединительный размер выпуска [дюймы] 1 1/4 in
Присоединительный размер выпуска [мм] 32 мм
Работа клапана Прямого действия
Соединение по стандарту EN 10220
Степень открытия 1-ступенч. (дополнительная настройка)
2-ступенч. (по умолчанию)
Степень открытия на шаге 1 (~) [%] 10 %
Тип ICLX 32
Тип входного соединения Сварка встык
Тип выходного соединения Сварка встык
Хладагенты R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
R600
R600a
Штуцер для подвода внешнего пилотного давления Ниппель (порт P2)
Этап 2 инициализация Delta p < 1.25 bar (18 psig)

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality