Actuator, ICAD 600BTS

027H0495

Тип: ICAD 600BTS, Тип соединения: RS485

Информация о продукте

Масса брутто 2.11 Kilogram
Вес нетто 1.73 Kilogram
Volume 7.27 Liter
Европейский Товарный Номер 5715162513705

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
Output configuration Open drain
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 2789d824-75ef-41cc-b8f1-a0660fc7966e
SCIP dossier product name ICAD xxxB
Supply voltage [V] DC 24 В
UL evaluated Yes
Вариант упаковки Индивидуальная упаковка
Версия 01
Группа продуктов Press. and temp. regul. valves
Диапазон температур [°C] [Max] 120 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -60 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 248 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] -76 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] 50 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] -30 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] 122 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] -22 °F
Дополнительные аналоговые выходы [мА] (2) [макс.] 20 мА
Дополнительные аналоговые выходы [мА] (2) [мин.] 4 мА
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для ICAD
Допустимое отклонение напряжения питания [%] [макс.] 10 %
Допустимое отклонение напряжения питания [%] [мин.] -15 %
Используется совместно с ICMTS20A
ICMTS20A33
ICMTS20B
ICMTS20B66
ICMTS20C
ICMTS50A
ICMTS80A
ICMTS80B
Класс защиты корпуса Nema (~) 6
Количество в упаковке 1 шт
Комплектующее к ICM
Максимальный аналоговый выходной сигнал [Ом] 500
Название продукта Actuator
Напряжение аналогового входного сигнала [Ом] 10000
Напряжение питания Class 2
Напряжение питания [В пост. тока] 24 В
Напряжение питания под нагрузкой [А] 1.2 А
Описание продукта Electric Actuator
Опт. напряжение на аналоговом входе [В пост. тока] (2) [макс.] 10 В
Опт. напряжение на аналоговом входе [В пост. тока] (2) [мин.] 2 В
Опт. ток на аналоговом входе [мА] (2) [макс.] 20 мА
Опт. ток на аналоговом входе [мА] (2) [мин.] 4 мА
Разрешительный документ FCC ID: Y82-DA14531MOD
IC: 9576A-DA14531MOD
CMIIT ID: 24J99ET9A002
Сертификация CE
FCC
UL
Степень защиты, IP IP67
Тип ICAD 600BTS
Тип дисплея OLED
Тип соединения Bluetooth
Display
RS485
Ток аналогового входного сигнала [Ом] 250
Функция Digital output
Цифр. вых. сигнал внешнего источника питания [В пост. тока] [макс.] 24 В
Цифр. вых. сигнал внешнего источника питания [В пост. тока] [мин.] 5 В
Цифровой выход макс. нагрузки [мА] 50 мА
Цифровой выход нагрузки [Ом] 60
Цифровые выходы (DO) [шт.] 3 шт
Электрическое соединение M12

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality