Герметичный фильтр-осушитель, DCL, Медь

023Z0036

Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF

Информация о продукте

Масса брутто 3.182 Kilogram
Вес нетто 3.006 Kilogram
Volume 3.055 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428159968

 

Activated alumina [%] 20 %
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Core type Solid core
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application Std Moisture & Acid Capacity
Molecular sieve [%] 80 %
REACH Candidate List substances No
UL evaluated Yes
UL утверждение файла SA6398
Активированный алюминий / молекулярное сито, [%] 20% / 80%
Безмасляные хладагенты R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Вариант упаковки Групповая упаковка
Готовый к эксплуатации Нет
Группа жидкости 2
Группа продуктов Filter driers
Диапазон температур [°C] [Max] 70 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -40 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 160 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] -40 °F
Дополнительные принадлежности для изделия Нет
Индикатор направления потока Этикетка с напечатанной односторонней стрелкой
Категория Art. 4, par. 3
Количество в упаковке 12 шт
Макс. рабочее давление [бар] 46 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 667 psig
Марка ELIMINATOR
Материал корпуса Сталь
Материал соединения Медь
Название продукта Герметичный фильтр-осушитель
Обозначение типа DCL 607S
Объем корпуса [л] 1.34 л
Объем корпуса [унц. США] 45.44 Fluid Ounce US
Объем твердого сердечника [дюймы3] 31.54 дюйм³
Объем твердого сердечника [см3] 517 см³
Описание продукта Фильтр-осушитель для жидкостных линий
Поверхность твердого сердечника [дюймы2] 105.4 дюйм²
Поверхность твердого сердечника [см2] 680 см²
Полезный объем [для США] 27.96 Fluid Ounce US
Полезный объем, [л] 0.827 л
Присоединительный размер впускного отверстия 1 [дюймы] 7/8 in
Присоединительный размер выпуска 1 [дюймы] 7/8 in
Производительность по жидкостиконденсатора (ARI 710-2009) [IMP] ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ= 1фунт/кв. дюйм
tliq= 86°F
tvap=5°F
Производительность по жидкостиконденсатора (ARI 710-2009) [SI] Перепад давления= 0,07бара
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Производительность по кислоте, [г] 12.46 г
Производительность по кислоте, [унции] 0.44 унция
Производительность по осушке [капель воды] 24 °C R134a: 1777
R290: --
R32: 1495
R404A: 1851
R407C: 1725
R410A: 1608
R507: 1938
Производительность по осушке [капель воды] 52 °C R134a: 1627
R290: --
R32: 1376
R404A: 1753
R407C: 1590
R410A: 1431
R507: 1744
Пропускная способность KW R134a: 79.3
R290: 95.5
R32: 120.8
R404A: 55.8
R407C: 81.3
R410A: 82.5
R507: 54.1
Пропускная способность TR R134a: 22.5
R290: 27.2
R32: 34.4
R404A: 15.9
R407C: 23.1
R410A: 23.5
R507: 15.4
Размер сердечника 60 cu.in.
Сердечник Твердый сердечник
Сертификация UL
Скоба Нет
Совместимость со смазочными материалами Безмасляные применения
Тип DCL
Тип входного соединения Под пайку, ODF
Тип выходного соединения Под пайку, ODF
Хладагенты R1234yf
R125
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454B
R455A
R507A
R513A
R600
R1234ze(E)
R1233zd(E)
R407H
R454A
R463A
R515B
R516A
R454C
Хладагенты, сертифицированные по UL R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality