Герметичный фильтр-осушитель, DCL, Медь

023Z0030

Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF

Информация о продукте

Масса брутто 1.382 Kilogram
Вес нетто 1.262 Kilogram
Volume 2.268 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428160032

 

Activated alumina [%] 20 %
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Core type Solid core
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application Std Moisture & Acid Capacity
Molecular sieve [%] 80 %
REACH Candidate List substances No
UL evaluated Yes
UL утверждение файла SA6398
Активированный алюминий / молекулярное сито, [%] 20% / 80%
Безмасляные хладагенты R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Вариант упаковки Групповая упаковка
Готовый к эксплуатации Нет
Группа жидкости 2
Группа продуктов Filter driers
Диапазон температур [°C] [Max] 70 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -40 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 160 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] -40 °F
Дополнительные принадлежности для изделия Нет
Индикатор направления потока Этикетка с напечатанной односторонней стрелкой
Категория Art. 4, par. 3
Количество в упаковке 8 шт
Макс. рабочее давление [бар] 46 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 667 psig
Марка ELIMINATOR
Материал корпуса Сталь
Материал соединения Медь
Название продукта Герметичный фильтр-осушитель
Обозначение типа DCL 303S
Объем корпуса [л] 0.72 л
Объем корпуса [унц. США] 24.42 Fluid Ounce US
Объем твердого сердечника [дюймы3] 15.77 дюйм³
Объем твердого сердечника [см3] 258 см³
Описание продукта Фильтр-осушитель для жидкостных линий
Поверхность твердого сердечника [дюймы2] 52.7 дюйм²
Поверхность твердого сердечника [см2] 340 см²
Полезный объем [для США] 15.68 Fluid Ounce US
Полезный объем, [л] 0.464 л
Присоединительный размер впускного отверстия 1 [дюймы] 3/8 in
Присоединительный размер выпуска 1 [дюймы] 3/8 in
Производительность по жидкостиконденсатора (ARI 710-2009) [IMP] ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ= 1фунт/кв. дюйм
tliq= 86°F
tvap=5°F
Производительность по жидкостиконденсатора (ARI 710-2009) [SI] Перепад давления= 0,07бара
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Производительность по кислоте, [г] 6.23 г
Производительность по кислоте, [унции] 0.22 унция
Производительность по осушке [капель воды] 24 °C R134a: 888
R290: --
R32: 748
R404A: 925
R407C: 863
R410A: 804
R507: 969
Производительность по осушке [капель воды] 52 °C R134a: 813
R290: --
R32: 688
R404A: 877
R407C: 795
R410A: 715
R507: 872
Пропускная способность KW R134a: 19.3
R290: 23.3
R32: 29.5
R404A: 13.6
R407C: 19.8
R410A: 20.1
R507: 13.2
Пропускная способность TR R134a: 5.5
R290: 6.6
R32: 8.4
R404A: 3.9
R407C: 5.6
R410A: 5.7
R507: 3.8
Размер сердечника 30 cu.in.
Сердечник Твердый сердечник
Сертификация UL
Скоба Нет
Совместимость со смазочными материалами Безмасляные применения
Тип DCL
Тип входного соединения Под пайку, ODF
Тип выходного соединения Под пайку, ODF
Хладагенты R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
Хладагенты, сертифицированные по UL R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality