Оболочка фильтра-осушителя, DCR

023U0997

Материал соединения: Сталь

Информация о продукте

Масса брутто 20.96 Kilogram
Вес нетто 19.78 Kilogram
Европейский Товарный Номер 5715162791738

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Port connection type NPT
REACH Candidate List substances No
UL evaluated Yes
UL утверждение файла UL-US-2417625-0
В комплект входят 1 Flat gasket
Вариант упаковки Промышленная упаковка
Готовый к эксплуатации Запчасти для DCR
Группа жидкости 2
Группа продуктов Filter driers
Диапазон температур [°C] [Max] 100 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -55 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 212 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] -67 °F
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для DCR
Индикатор направления потока Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Категория II
Количество в упаковке 12 шт
Количество сердечников 2
Комплектующее к DCR
Крышка Заглушка
Макс. рабочее давление [бар] 90 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 1305 psig
Марка ELIMINATOR
Материал корпуса Сталь
Материал соединения Сталь
Название продукта Оболочка фильтра-осушителя
Обозначение типа DCR 09613B
Объем корпуса [л] 4 л
Объем корпуса [унц. США] 135 Fluid Ounce US
Полезный объем [для США] 98 Fluid Ounce US
Полезный объем, [л] 2.9 л
Производительность по жидкости [кВт] 524
Производительность по жидкости [тонн охлаждения] 149,00
Производительность по жидкостиконденсатора (ARI 710-2009) [IMP] ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ= 1фунт/кв. дюйм
tliq= 32°F
tvap=-22°F
Производительность по жидкостиконденсатора (ARI 710-2009) [SI] Перепад давления= 0,07бара
tliq= 0°C
tvap=-30°C
Размер паяного соединения [дюймы] 1 5/8 in
Размер порта (номинальный) [дюймы] 1/4 in
Размер сердечника 96 cu.in.
Сертификация CE
CMIM
CRN
UL
Скоба Нет
Соединение по стандарту EN 1254-1
Тип DCR
Тип присоединения Под пайку, ODF
Хладагенты R744
Хладагенты, сертифицированные по UL R744

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality