Intercambiador de calor de microplacas, MPHE D62L-E, Número de placas: 70

021H0849

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Presión de trabajo máx. [bar]: 45, Universal, Función: Evaporador, Material de soldadura: Soldadura de cobre

Информация о продукте

Peso bruto 14.305 Kilogram
Peso neto 12.7 Kilogram
Volumen 27.122 Liter
EAN 5702424273972

 

Antal plattor 70
Application Universell
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Paquete individual
Función Evaporador
Funkce - pozn. S distributorem
H1 - rozměr připojení Null
H1 - typ připojení Null
H2 - rozměr připojení Null
H2 - typ připojení Null
H3 - rozměr připojení Null
H3 - typ připojení Null
H4 - rozměr připojení Null
H4 -typ připojení Null
H5 ansl.storlek Null
H5 ansl.typ Null
H6 ansl.storlek Null
H6 ansl.typ Null
In scope of WEEE No
Köldmedium R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R290
R404A
R407C
R410A
R444B
R448A
R449A
R450A
R452B
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
Material de soldadura Soldadura de cobre
Materiál desky AISI 316L
Max pracovní tlak [psi] 653 psi
Max. provozní tlak [bar] 45 bar
Množství na formát balení 1 pc
Model - rozsah teploty [°F] [Min] -390 °F
Modellnr 62
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Min] -196 °C
Návrhová teplota - rozsah [°F] [Max] 320 °F
Plate material no. AISI 316L
Q1 - rozsah připoj.rozměrů 1 1/4 - 1 1/8 in
Q1 - typ připojení Připojení s externím závitem
Q2 - rozsah připoj. rozměrů 1 1/4 - 1 1/8 in
Q2 - typ připojení Externí připojení
Q3 - rozsah připoj. rozměrů 5/8 in
Q3 - typ připojení Pájený spoj
Q4 - rozsah připoj. rozměrů 1 1/8 in
Q4 - typ připojení Pájený spoj
Q5-ansl., storleksområde Null
Q5-ansl.typ Null
Q6-ansl., storleksområde Null
Q6-ansl.typ Null
Rango de temperatura de diseño [°C] [máx.] 200 °C
REACH Candidate List substances No
Typbeteckning D62L-E
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Utrustning Stift
Vzor desky EM
Группа продуктов Heat exchangers
Категория II
Название продукта Микропластинчатый теплообменник
Тип MPHE D62L-E

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality