Паяный пластинчатый теплообменник, BPHE B3-012, Количество пластин: 12

021B0187

Макс. рабочее давление [бар]: 30, Универсальный, Припой: Пайка меди

Информация о продукте

Масса брутто 1.28 Kilogram
Вес нетто 1.13 Kilogram
Volume 3.012 Liter
Европейский Товарный Номер 5702424284541

 

Application Универсальный
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE No
Plate material no. AISI 304
REACH Candidate List substances No
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Вариант упаковки Индивидуальная упаковка
Группа продуктов Heat exchangers
Диапазон присоединительных размеров Q1 L1/2C
Диапазон присоединительных размеров Q2 L1/2C
Диапазон присоединительных размеров Q3 H1/2D
Диапазон присоединительных размеров Q4 H1/2D
Диапазон присоединительных размеров Q5 Null
Диапазон присоединительных размеров Q6 Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.] 200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.] -196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.] 320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.] -390 °F
Категория Art. 4, par. 3
Количество в упаковке 1 шт
Количество пластин 12
Макс. рабочее давление [psig] 435 psi
Макс. рабочее давление [бар] 30 бар
Материал пластины AISI 304
Название продукта Паяный пластинчатый теплообменник
Номер модели 012
Обозначение типа B3-012
Оборудование Null
Примечание по функциям Null
Припой Пайка меди
Присоед. размерH5 Null
Присоединительный размер H1 Null
Присоединительный размер H2 Null
Присоединительный размерH3 Null
Присоединительный размерH4 Null
Присоединительный размерH6 Null
Сертификация AS
EAC
KRAIA
UA
UL
CRN
RoHS
Тип BPHE B3-012
Тип соединения H1 Null
Тип соединения H2 Null
Тип соединения H3 Null
Тип соединения H4 Null
Тип соединения H5 Null
Тип соединения H6 Null
Тип соединения Q1 Соединение G с внешней резьбой
Тип соединения Q2 Соединение G с внешней резьбой
Тип соединения Q3 Штуцер под пайку
Тип соединения Q4 Штуцер под пайку
Тип соединения Q5 Null
Тип соединения Q6 Null
Функция Null
Хладагенты R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R404A
R407C
R444B
R448A
R449A
R450A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
Шаблон пластины H

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality