Катушка электромагнита, BK024D, Клеммная коробка, Групповая упаковка

018Z6987

Электрическое соединение: Клеммная коробка, Степень защиты, IP: IP00

Информация о продукте

Масса брутто 0.656 Kilogram
Вес нетто 0.623 Kilogram
Volume 0.52 Liter
Европейский Товарный Номер 5702423056323

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances No
SCIP dossier product name Solenoid coils
Supply voltage [V] DC 24 В
UK RoHS compliance Out of scope
Вариант упаковки Групповая упаковка
Готовый к эксплуатации Нет
Группа продуктов Solenoid valves
Диаметр кабеля [мм] [макс.] 11 мм
Диаметр кабеля [мм] [мин.] 6 мм
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] 50 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] -40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] 122 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] -40 °F
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для катушки электромагнита
Класс защиты корпуса Nema (~) 0
Код для заказа запасных частей 018Z6987
Количество в упаковке 25 шт
Комплектующее к EV260B
Крепление катушки Гайка и защелка
Название продукта Катушка электромагнита
Напряжение питания [В пост. тока] 24 В
Обозначение типа BK024D
Отн. влажность [% RH] [макс.] 97 %
Отн. влажность [% RH] [мин.] 0 %
Отн. Условия влажности Без конденсации
Потребляемая мощность [Вт], пост. ток 23 Вт
Сертификация CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Сечение проводника [мм2] 0,75–1,5мм2
Соединение катушки Соединительная коробка
Степень защиты, IP IP00
Тип BK024D
Тип катушки I
Тип электрического соединения Pg 13.5
Типоразмер привода 13.5 mm
Цвет Синий
Электрическое соединение Клеммная коробка
Электрическое соединение Кабельный ввод с резьбой

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality