Катушка электромагнита, BH230CS, Клеммная коробка, Напряжение питания [В] пер. ток: 230, Групповая упаковка

018F7301

Электрическое соединение: Клеммная коробка, Напряжение питания [В] пер. ток: 230, Частота [Гц]: 50/60Гц, Степень защиты, IP: IP67

Информация о продукте

Масса брутто 0.684 Kilogram
Вес нетто 0.64 Kilogram
Volume 0.854 Liter
Европейский Товарный Номер 5702423182435

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances No
SCIP dossier product name Solenoid coils
Вариант упаковки Групповая упаковка
Готовый к эксплуатации Нет
Группа продуктов Solenoid valves
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] 50 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] -40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] 120 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] -40 °F
Дополнительная информация Бесшумные
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для катушки электромагнита
Код для заказа запасных частей 018F7301
Количество в упаковке 12 шт
Комплектующее к EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV250B
EV251B
Крепление катушки Фиксатор
Макс. напряжение питания при 50 Гц [В] 230 В
Макс. напряжение питания при 60 Гц [В] 230 В
Название продукта Катушка электромагнита
Напряжение питания [В] пер. ток 230 В
Обозначение типа BH230CS
Отн. влажность [% RH] [макс.] 100 %
Отн. влажность [% RH] [мин.] 0 %
Потребляемая мощность [Вт] 50 Гц 22 Вт
Потребляемая мощность [Вт] 60 Гц 22 Вт
Потребляемая мощность, 50 Гц [ВА] 24 ВА
Потребляемая мощность, 60 Гц [ВА] 24 ВА
Сертификация CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Соединение катушки Соединительная коробка с выпрямителем
Степень защиты, IP IP67
Тип BH230CS
Тип электрического соединения Pg 13.5
Типоразмер привода 13.5 mm
Цвет Синий
Частота [Гц] 50/60Гц
Электрические соединения комментарии С выпрямителем
Электрическое соединение Клеммная коробка
Электрическое соединение Кабельный ввод с резьбой

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality