Электромагнитный клапан, EV220B, Функция: НЗ, Фланец, 2 1/2 in, 50.000 м³/ч, NBR

016D3330

Материал корпуса: Чугун, Режим работы: Сервоприводной (поршень), Количество линий: 2/2

Информация о продукте

Масса брутто 16.72 Kilogram
Вес нетто 15.884 Kilogram
Volume 22.493 Liter
Европейский Товарный Номер 5702422130802

 

Application Open
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Customer part number 00F709
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. ca3467a2-054f-4e8c-b2c1-112e44e3f676
Вариант упаковки Индивидуальная упаковка
Время полного закрытия, вода [мс] 7000 мс
Время полного открытия, вода [мс] 5000 мс
Готовый к эксплуатации Запчасти для электромагнитного клапана
Группа жидкости 2
Группа продуктов Solenoid valves
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] 90 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] -25 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] 194 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] -13 °F
Дифференциал давления [psig] [макс.] 145 psi
Дифференциал давления [psig] [мин.] 3.6 psi
Дифференциал давления [бар] [мин.] 0.25 бар
Дополнительные принадлежности для изделия Фланцы
Дополнительные аксессуары для электромагнитного клапана
Значение Cv [гал/мин] 58.1 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч] 50 м³/ч
Индикатор направления потока Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Количество в упаковке 1 шт
Количество линий 2/2
Комплектующее к EV220B 65 - 100
Макс. испытательное давление [psig] 218 psig
Макс. испытательное давление [бар] 15 бар
Макс. рабочее давление [бар] 10 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 145 psig
Макс. температура окружающей среды [°C] 80 °C
Макс. температура окружающей среды [°F] 176 °F
Максимальная вязкость среды [сСт] 50 сСт
Материал корпуса Чугун
Материал соединения Чугун
Материал уплотнения NBR
Название продукта Электромагнитный клапан
Обозначение типа EV220B 65
Открытия/закрытия уравнительного отверстия Дополнительное выравнивающее отверстие
Перепад давлений [бар] [Max] 10 бар
Поток Однонаправл.
Привод B
Привод системы 13.5 мм
Примечания по допустимым отклонениям рабочей среды Нейтральная среда
Проходное сечение [дюймы] 2 1/4 in
Размер клапанного узла[мм] 65 мм
Размер соединения [дюймы] 2 1/2 in
Режим работы Сервоприводной (поршень)
Рекомендации по использованию рабочей среды Water,Brine,Oil,Air
Соединение по стандарту EN 1092-1
Спецификация EV220B 65CI FL10 N NC000
Тип EV220B
Тип присоединения Фланец
Типоразмер привода 13.5 mm
Типоразмер привода [дюймы] 0.53 in
Функция НЗ

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality