RA-FN, RLV-S, Ду 15, Угловой

015G5301

Set with Danfoss Regus® sensor, RA-FN valve and RLV-S lockshield. Radiator valves with o-ring tailpiece.

Информация о продукте

Масса брутто 0.61 Kilogram
Вес нетто 0.558 Kilogram
Volume 1.028 Liter
Европейский Товарный Номер 5702424625108

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Set with Danfoss Regus® sensor, RA-FN valve and RLV-S lockshield. Radiator valves with o-ring tailpiece.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLV тип RLV-S
SCIP dossier no. 995bc52f-fc20-47ab-9bec-c9168426e2b1
SCIP dossier product name Regus RA-FN & RLV-S Set
Группа продуктов TRV set
Диаметр клапана Ду 15
Конструктивное исполнение Угловой
Конструкция датчика Danfoss Regus®
Настроечная температура датчика [°C] [Max] 28 °C
Настроечная температура датчика [°C] [Min] 8 °C
Содержимое комплекта 3-elements
Теплоноситель, для которого предназначен датчик Жидкость
Тип Danfoss Regus® + RA-FN + RLV-S
Тип датчика Встроенный датчик
Тип клапана RA-FN
Тип соединения с клапаном RA
Тип упаковки Коробка
Тип фитинга С кольцевым уплотнением
Цвет Белый RAL 916

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality