Теплообменник типа «труба в трубе», HE 8.0

015D0009

Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Макс. рабочее давление [бар]: 21.5

Информация о продукте

Масса брутто 2.68 Kilogram
Вес нетто 2.33 Kilogram
Volume 50.662 Liter
Европейский Товарный Номер 5702422024415

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1
SCIP dossier product name HE 0.5 - 8.0
UK RoHS compliance Out of scope
Безмасляные хладагенты R513A
Вариант упаковки Групповая упаковка
Готовый к эксплуатации Нет
Группа продуктов Heat exchangers
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] 120 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] -60 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] 248 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] -76 °F
Дополнительные принадлежности для изделия Нет
Количество в упаковке 10 шт
Макс. испытательное давление [psig] 580 psig
Макс. испытательное давление [бар] 40 бар
Макс. рабочее давление [бар] 21.5 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 312 psig
Название продукта Теплообменник типа «труба в трубе»
Размер выпуска [мм] 16 мм
Размер присоединения входа [мм] 42 мм
Сертификация EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
Ограничения на использование опасных веществ (RoHS), Китай
Совместимость со смазочными материалами Безмасляные применения
Тип HE 8.0
Тип входного соединения Под пайку, ODF
Тип выходного соединения Под пайку, ODF
Хладагенты R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality