RAVI, 43 °C - 65 °C, 2.0 м

013U8008

RAVI Ру10 43-65/2м

Информация о продукте

Масса брутто 0.446 Kilogram
Вес нетто 0.37 Kilogram
Volume 2.35 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421500415

 

Contain batteries No
Description RAVI Ру10 43-65/2м
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 9eff2b20-4e4a-46da-b447-f3bc37989436
SCIP dossier product name RAVI PN10
Группа продуктов Actuators - Temperature
Диаметр датчика температуры [мм] 9.5 мм
Диапазон настройки температуры [°C] [Max] 65 °C
Диапазон настройки температуры [°C] [Min] 43 °C
Длина датчика температуры [мм] 150 мм
Длина капиллярной трубки [мм] 2 м
Коэффициент усиления Ks 0.25
Материал датчика температуры Медь, мат. № 2.0090
Материал импульсной трубки Медь, мат. № 2.0090
Монтаж датчика температуры Датчик теплее
Монтажное исполнение Обратный трубопровод
Постоянная времени [с] 3 "
Присоединение датчика M14x1 / R1/2, наруж. резьба согласно DIN 2999
Стандарт сертификации DIN EN 14597:2005-12 TR838
Температура окружающей среды [°C] [Max] 70 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min] 0 °C
Температура среды на датчике [°C] [Max] 70 °C
Температура транспортировки [°C] [Max] 50 °C
Температура транспортировки [°C] [Min] -20 °C
Тип RAVI
Функция Регулятор температуры

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality