Защитные гильзы, Для типа продукта: AVTB, RAVI, 182 мм, Rp ½ / M14 x 1мм, Латунь

013U0290

Регулятор AVTB, RAV, защитная гильза, 1/2, латунь,182, внеш. сальник

Информация о продукте

Масса брутто 0.13 Kilogram
Вес нетто 0.128 Kilogram
Volume 0.098 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421510131

 

Contain batteries No
Description Регулятор AVTB, RAV, защитная гильза, 1/2, латунь,182, внеш. сальник
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Группа продуктов Accessories - SAC
Диаметр [мм] 11 мм
Длина [mm] 182 мм
Для типа продукта AVTB, RAVI
Материал Латунь
Номинальное давление [бар] 40 бар
Подходит для клапана с давлением [бар] [Max] 40 бар
Подходит для клапана с давлением [бар] [Min] 16 бар
Размер соединения Rp ½ / M14 x 1мм
Тип Immersion pockets
Типы соединения Наружная резьба

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality