Радиаторные клапаны, RA-DV, Динамический (не зависит от давления), Ду 15, Прямой, F

013G7714

Динамический клапан, не зависит от давления

Информация о продукте

Масса брутто 0.288 Kilogram
Вес нетто 0.275 Kilogram
Volume 0.343 Liter
Европейский Товарный Номер 5702420123684

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Динамический клапан, не зависит от давления
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 0d86001d-3a28-4ee4-8d0a-7c500968c9cc
SCIP dossier product name RA-DV Dynamic radiator valve
Группа продуктов Radiator Valves
Диаметр клапана Ду 15
Диапазон перепада давления [бар] [Max] 0.6 бар
Диапазон перепада давления [бар] [Min] 0.1 бар
Испыт. давление [бар] 16 бар
Конструктивное исполнение Прямой
Область применения Двухтрубная система
Покрытие Никелированный
Предварительная настройка Да
Рабочее давление [бар] [Max] 10 бар
Размер соединения, вход Rp 1/2
Размер соединения, выход R 1/2
Расход [л/ч] [макс.] 135 л/ч
Расход при настройке 1 [л/ч] [Max] 10 л/ч
Расход при настройке 2 [л/ч] [Max] 15 л/ч
Расход при настройке 3 [л/ч] [Max] 20 л/ч
Расход при настройке 4 [л/ч] [Max] 35 л/ч
Расход при настройке 5 [л/ч] [Max] 50 л/ч
Расход при настройке 6 [л/ч] [Max] 80 л/ч
Расход при настройке 7 [л/ч] [Max] 100 л/ч
Расход при настройке N [л/ч] [Max] 135 л/ч
Стандартный размер F
Температура теплоносителя [°C] [Max] 95 °C
Тип RA-DV
Тип клапана Динамический (не зависит от давления)
Тип фитинга Стандарт
Типы соединения Внутренняя резьба

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality