Радиаторные клапаны, RTR-FN, Постоянной производительности, Ду 15, Прямой, F

013G7004

Клапаны нормального расхода без предварительной настройки

Информация о продукте

Масса брутто 0.262 Kilogram
Вес нетто 0.252 Kilogram
Европейский Товарный Номер 5702425126048

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Клапаны нормального расхода без предварительной настройки
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. c0607fe5-7e3d-43e7-8906-8e2bef425082
SCIP dossier product name RTR-FN Radiator valve
Группа продуктов Radiator Valves
Диаметр клапана Ду 15
Диапазон измерения значения Kv 0.22 - 0.7
Диапазон перепада давления [бар] [Max] 0.6 бар
Значение Kv при Xp = 0,5 - 2,0 K [м³/ч] [Max] 0.73 м³/ч
Значение Kv при Xp = 0,5 - 2,0 K [м³/ч] [Min] 0.22 м³/ч
Значения Kvs [м³/ч] 0.9 м³/ч
Испыт. давление [бар] 16 бар
Конструктивное исполнение Прямой
Область применения Двухтрубная система
Покрытие Никелированный
Предварительная настройка Нет
Рабочее давление [бар] [Max] 10 бар
Размер соединения, вход Rp 1/2
Размер соединения, выход R 1/2
Стандартный размер F
Температура теплоносителя [°C] [Max] 120 °C
Тип RTR-FN
Тип клапана Постоянной производительности
Тип фитинга Стандарт
Типы соединения Внутренняя резьба

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality