Уплотненительныефитинги для пластиковых труб PEX, G 3/4", 16x2.2, Никелированный

013G4163

Фитинги PEX для трубы 16x2,2мм

Информация о продукте

Масса брутто 0.062 Kilogram
Вес нетто 0.062 Kilogram
Volume 0.05 Liter
Европейский Товарный Номер 5702420033457

 

Contain batteries No
Description Фитинги PEX для трубы 16x2,2мм
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Label product Yes
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
SCIP dossier product name Fittings for plastic pipe, 3/4"
Вариант упаковки Промышленная упаковка
Группа продуктов Compression fittings
Для клапанов Муфты
Коллектор CFD
RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-C 15
RLV-K
RLV-KS
RLV-KDV
Для трубок Пластик PEX
Испыт. давление [бар] 10 бар
Количество в упаковке 10 шт
Патрубки G 3/4"
Покрытие Никелированный
Применение Для труб Pex
Рабочее давление [бар] [Max] 6 бар
Размер трубки [мм] 16x2.2
Резьба Внутренний
Температура теплоносителя [°C] [Max] 95 °C
Тип Compression fittings for PEX plastic tubings

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality