Дополнительные принадлежности, Соединительные трубы, 650 мм, Для клапанов: RA-KE/KEW; RA-K/KW

013G3378

Соединительная труба для муфт в одно- и двухтрубных системах. Сталь 15 мм. L = 65

Информация о продукте

Масса брутто 0.2 Kilogram
Вес нетто 0.19 Kilogram
Volume 0.016 Liter
Европейский Товарный Номер 5702420040998

 

Contain batteries No
Description Соединительная труба для муфт в одно- и двухтрубных системах. Сталь 15 мм. L = 65
Label product Yes
REACH Candidate List substances No
Высота радиатора [мм] 600 мм
Группа продуктов Accessories
Длина [mm] 650 мм
Длина соединительной трубы [мм] 650 мм
Для клапанов RA-K/KW
RA-KE/KEW
Размер 650 mm
Тип Connection Pipes
Тип дополнительного оборудования Соединительный набор

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality