Дополнительные принадлежности, Соединительные трубы, 950 мм, Для клапанов: RA-KE/KEW; RA-K/KW

013G3377

Соединительная труба для муфт в одно- и двухтрубных системах. Сталь 15 мм. L = 95

Информация о продукте

Масса брутто 0.321 Kilogram
Вес нетто 0.318 Kilogram
Volume 0.214 Liter
Европейский Товарный Номер 5702420040981

 

Contain batteries No
Description Соединительная труба для муфт в одно- и двухтрубных системах. Сталь 15 мм. L = 95
Label product Yes
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Высота радиатора [мм] 900 мм
Группа продуктов Accessories
Длина [mm] 950 мм
Длина соединительной трубы [мм] 950 мм
Для клапанов RA-K/KW
RA-KE/KEW
Размер 950 mm
Тип Connection Pipes
Тип дополнительного оборудования Соединительная труба

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality