RA 2000 Термоэлементы, RA 2992, Газ, Тип датчика: Дистанционный датчик, 5 °C - 26 °C, RA

013G2992

Функция защиты от замерзания, ограничение и фиксация заданной температуры

Информация о продукте

Масса брутто 0.228 Kilogram
Вес нетто 0.228 Kilogram
Volume 0.429 Liter
Европейский Товарный Номер 5702420048123

 

Contain batteries No
Description Функция защиты от замерзания, ограничение и фиксация заданной температуры
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
REACH Candidate List substances No
UNSPSC CODE 40101801
Версия датчика RA 2992
Группа продуктов Radiator Sensors
Длина капиллярной трубки [мм] [Max] 2 м
Конструкция датчика RA 2000
Настроечная температура датчика [°C] [Max] 26 °C
Настроечная температура датчика [°C] [Min] 5 °C
Ограничение диапазона температуры Да
Содержимое комплекта Датчик
Теплоноситель, для которого предназначен датчик Газ
Тип RA 2000 Sensors
Тип датчика Дистанционный датчик
Тип соединения с датчиком RA-click
Тип соединения с клапаном RA
Функция защиты от замерзания Да
Функция перекрытия Нет
Цвет Белый RAL 916

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality