Радиаторные клапаны, RA-G, Высокий расход, Ду 25, Прямой, D

013G1679

Клапан высокого расхода для 1-трубных систем

Информация о продукте

Масса брутто 0.643 Kilogram
Вес нетто 0.619 Kilogram
Volume 0.679 Liter
Европейский Товарный Номер 5702420111278

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Клапан высокого расхода для 1-трубных систем
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. a9d65343-ce5a-48a8-a6e9-95b40e2ecdf8
SCIP dossier product name RA-G valve 25
Группа продуктов Radiator Valves
Диаметр клапана Ду 25
Диапазон перепада давления [бар] [Max] 0.16 бар
Значение Kv при Xp = 0,5 - 2,0 K [м³/ч] [Max] 2.27 м³/ч
Значение Kv при Xp = 0,5 - 2,0 K [м³/ч] [Min] 0.57 м³/ч
Значения Kvs [м³/ч] 4.58 м³/ч
Испыт. давление [бар] 25 бар
Конструктивное исполнение Прямой
Область применения Для 1-трубных систем
Покрытие Никелированный
Предварительная настройка Нет
Рабочее давление [бар] [Max] 16 бар
Размер соединения, вход Rp 1
Размер соединения, выход R 1
Стандартный размер D
Температура теплоносителя [°C] [Max] 120 °C
Тип RA-G
Тип клапана Высокий расход
Тип фитинга Стандарт
Типы соединения Внутренняя резьба

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality