Радиаторные клапаны, RA-FN, Постоянной производительности, Ду 15, Прямой, F

013G0004

Клапаны нормального расхода без предварительной настройки

Информация о продукте

Масса брутто 0.252 Kilogram
Вес нетто 0.24 Kilogram
Volume 0.273 Liter
Европейский Товарный Номер 5702420004365

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Клапаны нормального расхода без предварительной настройки
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
UNSPSC CODE 40101801
Группа продуктов Radiator Valves
Диаметр клапана Ду 15
Диапазон перепада давления [бар] [Max] 0.6 бар
Значение Kv при Xp = 0,5 - 2,0 K [м³/ч] [Max] 0.73 м³/ч
Значение Kv при Xp = 0,5 - 2,0 K [м³/ч] [Min] 0.22 м³/ч
Значения Kvs [м³/ч] 0.9 м³/ч
Испыт. давление [бар] 16 бар
Конструктивное исполнение Прямой
Область применения Двухтрубная система
Покрытие Никелированный
Предварительная настройка Нет
Рабочее давление [бар] [Max] 10 бар
Размер соединения, вход Rp 1/2
Размер соединения, выход R 1/2
Стандартный размер F
Температура теплоносителя [°C] [Max] 120 °C
Тип RA-FN
Тип клапана Постоянной производительности
Тип фитинга Стандарт
Типы соединения Внутренняя резьба

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality