Сетчатый фильтр, не сварной, FA 15

006-0040

Материал соединения: Сталь, Тонкость плетения [мкм]: 150, Макс. рабочее давление [бар]: 28

Информация о продукте

Масса брутто 1.326 Kilogram
Вес нетто 1.25 Kilogram
Volume 1.881 Liter
Европейский Товарный Номер 5702422028543

 

Contain batteries No
REACH Candidate List substances No
В комплект входят Болты
Прокладки
Винты
Вариант упаковки Групповая упаковка
Группа жидкости 1
Группа продуктов Strainers
Диапазон температур [°C] [Max] 140 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -50 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 284 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] -58 °F
Значение Cv [гал/мин] 3.83 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч] 3.3 м³/ч
Используется для продукции, примечание Прямой фитинг на клапане
Используется совместно с 6F
CVM
TE 12
Категория Art. 3, par. 3
Количество в упаковке 10 шт
Макс. испытательное давление [psig] 609 psig
Макс. испытательное давление [бар] 42 бар
Макс. рабочее давление [бар] 28 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 406 psig
Материал соединения Сталь
Название продукта Сетчатый фильтр, не сварной
Объем сетчатого фильтра [дюймы3] 4.15 дюйм³
Объем сетчатого фильтра [см3] 68 см³
Описание продукта Сетчатый фильтр
Площадь сетчатого фильтра [дюймы2] 6.2 дюйм²
Площадь сетчатого фильтра [см2] 40 см²
Размер анкерного болта M12 x 180
Тип FA 15
Тонкость плетения [меш] 100 Mesh
Тонкость плетения [мкм] 150 мкм
Хладагенты R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R22
R227ea
R23
R236fa
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R717
R507A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality