Микропластинчатый теплообменник, XB12H-1, Количество пластин: 16

004H7556

25 бар, Припой: Медь

Информация о продукте

Масса брутто 2.982 Kilogram
Вес нетто 2.82 Kilogram
Volume 5.336 Liter
Европейский Товарный Номер 5702425108907

 

China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 25 мм
Connection length 2 [mm] 25 мм
Connection size 1 5/4
Connection size 2 5/4
Connection type 1 G
Connection type 2 G
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE No
Material Description (Short Te XB12H-1-16_2Cu_S1_7G5/4
Plate material no. 1.4404
REACH Candidate List substances No
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vertical center porthole 1[mm] 234 мм
Vertical center porthole 2[mm] 234 мм
Volume per channel 1 [l] 0.029 л
Volume per channel 2 [l] 0.029 л
Вариант упаковки Индивидуальная упаковка
Вертикальное центральное отверстие, сторона 1, мм 234 мм
Горизонтальное центральное отверстие, мм 63 мм
Группа жидкости 2
Группа продуктов Heat exchangers
Диапазон температур [°C] [Max] 180 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -196 °C
Категория I
Количество в упаковке 1 шт
Количество пластин 16
Количество ходов 1
Материал пластины 1.4404
Название продукта Микропластинчатый теплообменник
Название производителя Danfoss
Общая высота без лап, мм 289 мм
Общая ширина, мм 118 мм
Припой Медь
Присоединительная длина, сторона 1, мм 25 мм
Присоединительная длина, сторона 2, мм 25 мм
Рабочее давление, сторона 1, бар [Max] 25 бар
Рабочее давление, сторона 2, бар [Max] 25 бар
Сертификация PED
Соединение по стандарту ISO 228/1
Тип XB12H-1
Шаблон пластины H

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality