Микропластинчатый теплообменник, XBDW22H-1, Количество пластин: 30

004H4370

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

16 бар, Припой: Медь

Информация о продукте

Масса брутто 6.696 Kilogram
Вес нетто 6.15 Kilogram
Volume 3.384 Liter
Европейский Товарный Номер 5702425136108

 

China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 18 мм
Connection length 2 [mm] 18 мм
Connection size 1 3/4
Connection size 2 3/4
Connection type 1 G
Connection type 2 G
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE No
Material Description (Short Te XBDW22H-1-30_8Cu_16_S1_2G3/4_D
Plate material no. 1.4571
REACH Candidate List substances No
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vertical center porthole 1[mm] 329 мм
Vertical center porthole 2[mm] 329 мм
Volume per channel 1 [l] 0.032 л
Volume per channel 2 [l] 0.032 л
Вариант упаковки Индивидуальная упаковка
Вертикальное центральное отверстие, сторона 1, мм 329 мм
Горизонтальное центральное отверстие, мм 72 мм
Группа жидкости 2
Группа продуктов Heat exchangers
Диапазон температур [°C] [Max] 180 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -196 °C
Категория Art. 4, par. 3
Количество в упаковке 1 шт
Количество пластин 30
Количество ходов 1
Материал пластины 1.4571
Название продукта Микропластинчатый теплообменник
Общая высота без лап, мм 376 мм
Общая ширина, мм 119 мм
Припой Медь
Присоединительная длина, сторона 1, мм 18 мм
Присоединительная длина, сторона 2, мм 18 мм
Рабочее давление, сторона 1, бар [Max] 16 бар
Рабочее давление, сторона 2, бар [Max] 16 бар
Сертификация PED
SVGW
WRAS
Соединение по стандарту ISO 228/1
Тип XBDW22H-1
Шаблон пластины H

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality