APT, Ду 50, 20 кПа - 60 кПа, Внутренняя резьба, Без изоляции

003Z5746

APT Ду 50, 20-60 кПа, внутренняя резьба, без изоляции, автоматического балансировочного клапана

Информация о продукте

Масса брутто 4.304 Kilogram
Вес нетто 4.304 Kilogram
Volume 9.45 Liter
Европейский Товарный Номер 5710104094724

 

Contain batteries No
Description APT Ду 50, 20-60 кПа, внутренняя резьба, без изоляции, автоматического балансировочного клапана
Группа продуктов Automatic balancing
Диаметр клапана Ду 50
Длина импульсной трубки [м] 1.5 м
Заводские установки [кПа] 30 KPa
Значения Kvs [м³/ч] 16 м³/ч
Изоляция Без изоляции
Класс давления Ру 16
Материал корпуса клапана Латунь
Монтажное положение Обратный трубопровод
Настройка перепада давления [кПа] [Max] 60 KPa
Настройка перепада давления [кПа] [Min] 20 KPa
Перепад давления на клапане [кПа] [Max] 250 KPa
Температура теплоносителя [°C] [Max] 120 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] 0 °C
Тип APT
Типы соединения Внутренняя резьба
Функция перекрытия Да

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality