ASV-PV 4G, Ду 50, 5 кПа - 25 кПа, Внутренняя резьба, Без изоляции

003Z5506

ASV-PV Ду 50, 5-25 кПа, внутренняя резьба, без изоляции, автоматический балансировочный клапан

Информация о продукте

Масса брутто 4.306 Kilogram
Вес нетто 3.957 Kilogram
Volume 9.239 Liter
Европейский Товарный Номер 5710104081595

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ASV-PV Ду 50, 5-25 кПа, внутренняя резьба, без изоляции, автоматический балансировочный клапан
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb
SCIP dossier product name "ASV-PV DN 15 - 50"
Группа продуктов Automatic balancing
Диаметр клапана Ду 50
Длина импульсной трубки [м] 1.5 м
Заводские установки [кПа] 10 KPa
Значения Kvs [м³/ч] 16 м³/ч
Изоляция Без изоляции
Класс давления Ру 16
Материал корпуса клапана Латунь
Монтажное положение Обратный трубопровод
Настройка перепада давления [кПа] [Max] 25 KPa
Настройка перепада давления [кПа] [Min] 5 KPa
Перепад давления на клапане [кПа] [Max] 250 KPa
Температура теплоносителя [°C] [Max] 120 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] 0 °C
Тип ASV-PV 4G
Типы соединения Внутренняя резьба
Функция перекрытия Да

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality