MTCV, Исполнение: A, Ду 15

003Z4515

MTCV Ду 15, Исполнение A, многофункциональный термостатический клапан клапан для циркуляции ГВС

Информация о продукте

Масса брутто 0.57 Kilogram
Вес нетто 0.56 Kilogram
Volume 0.554 Liter
Европейский Товарный Номер 5710104092102

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description MTCV Ду 15, Исполнение A, многофункциональный термостатический клапан клапан для циркуляции ГВС
EU RoHS compliance Out of scope
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 583eb573-86ef-490a-9e9e-7ef8c77b52d8
SCIP dossier product name MTCV Version A
Группа продуктов Hot water balancing
Диаметр клапана Ду 15
Диапазон настройки температуры [°C] [Max] 60 °C
Диапазон настройки температуры [°C] [Min] 35 °C
Заводские установки [°C] 50 °C
Значения Kvs [м³/ч] 1.5 м³/ч
Исполнение A
Класс давления Ру 10
Материал корпуса клапана Rg5
Перепад давления на клапане [кПа] [Max] 100 KPa
Температура теплоносителя [°C] [Max] 100 °C
Тип MTCV
Типы соединения Внутренняя резьба
Функция дезинфекции Нет

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality